SCR075-050-100-08Q
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Shaft Stages
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_shaft_stages/scr075_asmtab.prj},{NB=SCR075-050-100-08Q},{TYPE=075},{S=50},{ER=-100},{MS=Motor Size w/ Quadruple Winding},{HE=},{BDR=+/-1 count},{LC=45.5},{SF=2.5/25mm},{HLS=Standard},{HSL=Center},{LST=1},{HST=2},{BRNG=Cross-roller Bearing},{LSM=S080Q},{PPATH=parts/scr075/scr075_asmtpl.prj},{NOTE=SCR075 Notes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
SCR075 - SCR Linear Stage - Nanopositioning Stage
Bill of material
SCR075-050-100-08Q
Part Number
SCR075-050-100-08Q
Stage Size
075
mm
Travel/Stroke
50
100
150
50
100
150
mm
Encoder Resolution
1000
500
100
50
10
1000
500
100
50
10
nm
Motor Size
Motor Size w/ Quadruple Winding
Hall Effects
No Hall Effects
Hall Effects
No Hall Effects
Hall Effects
A
N/A
mm
Stage Width (B)
140
mm
C
N/A
mm
Accuracy
3.000
um
Bi-Directional Repeatability
+/-1 count
Maximum Acceleration
28
m/s2
Maximum Acceleration
2.9
g
Maximum Velocity
1.1
m/s
Load Capacity
45.5
kg
Moving Mass
0.50
kg
Total Mass
1.0
kg
Straightness & Flatness
2.5/25mm
um
Home Limit Switches
Standard
Home Switch Location
Center
Limit Switch Over Travel
1
mm
Hard Stop Over Travel
2
mm
Bearing
Cross-roller Bearing
Linear Shaft Motor
S080Q
Notes
SCR075 Notes
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기 - 3D